A-系列
电源馈电
我们广泛的 W-系列接线端子以及我们的主线束分线端子均经过优化设计,能够同时确保便利性和空间节省,确保电源馈电处安全方便的接线。
我们广泛的 W-系列接线端子以及我们的主线束分线端子均经过优化设计,能够同时确保便利性和空间节省,确保电源馈电处安全方便的接线。
-
商品编号:2634950000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 125 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 25 mm
-
商品编号:2663400000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 150 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 20.00, 绝缘: 是, 宽度: 38.13 mm
-
商品编号:2694260000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 192 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 25.00, 绝缘: 是, 宽度: 23.1 mm
-
商品编号:2694250000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 192 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 25.00, 绝缘: 是, 宽度: 48 mm
-
商品编号:2728840000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 232 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 34.00, 绝缘: 是, 宽度: 25.8 mm
-
商品编号:2728850000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 232 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 34.00, 绝缘: 是, 宽度: 25.8 mm
-
商品编号:2562670000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 16.30, 绝缘: 是, 宽度: 21.4 mm
-
商品编号:2562660000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 17.80, 绝缘: 是, 宽度: 22.5 mm
Added to Your Shopping Cart