CH20M BUS - 버스 PCB(인쇄 회로기판)
모듈 PCB 하우징 시스템용 통합 레일 버스
모듈 응용 분야 내에서 공급, 결선 또는 분배할 경우 레일 버스를 사용하면 복잡한 개별 결선 프로세스를 유연하고 중단 없는 시스템급 솔루션으로 대체할 수 있습니다.
시스템 버스는 35-mm 표준 장착 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다. SMD-버스 접점 블럭은 콤포넌트 조립 동안 완전히 자동으로 처리될 수 있도록 리플로우 솔더링될 수 있습니다. 내성이 있는 금 도금 접점 표면은 모든 하우징 폭에서 영구적이고 신뢰할 수 있는 접점을 보장합니다.
모듈 응용 분야 내에서 공급, 결선 또는 분배할 경우 레일 버스를 사용하면 복잡한 개별 결선 프로세스를 유연하고 중단 없는 시스템급 솔루션으로 대체할 수 있습니다.
시스템 버스는 35-mm 표준 장착 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다. SMD-버스 접점 블럭은 콤포넌트 조립 동안 완전히 자동으로 처리될 수 있도록 리플로우 솔더링될 수 있습니다. 내성이 있는 금 도금 접점 표면은 모든 하우징 폭에서 영구적이고 신뢰할 수 있는 접점을 보장합니다.
- 무제한 확장성 통합 결선 솔루션은 모든 시스템 폭(6-mm 슬라이스 ~ 67-mm 대형 면적 하우징)에 사용됩니다.
- 설치 시 쉬운 서비스: 주변 모듈에 영향을 주지 않고 기존 모듈 그룹에서도 모듈을 교체하기가 쉽습니다.
- 범용 통합 중단되지 않은 시스템 버스는 35-mm 표준 장착 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다.
- 가용성 극대화 완전 아연 도금 및 부분 금 도금된 5개의 이중 아치형 접점이 레일 버스에 영구적인 접점을 설정하는 데 사용됩니다. THR 솔더 플랜지로 회로 보드 결선의 안정성을 보장합니다.
-
항목 번호:1248220000패키징 단위:10 PC
장착 레일 버스 시스템, 버스 회로 기판, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 250 mm
-
항목 번호:1248230000패키징 단위:10 PC
장착 레일 버스 시스템, 버스 회로 기판, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 500 mm
-
항목 번호:1248240000패키징 단위:5 PC
장착 레일 버스 시스템, 버스 회로 기판, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 750 mm
Added to Your Shopping Cart