SPE Connectors
Single-Pair-Ethernet ist eine Technologie, die zur Übertragung von Daten und Strom lediglich ein Leitungspaar benötigt.
Die daraus resultierenden Vorteile machen SPE nicht nur im Feldeinsatz zur bevorzugten Netzwerktechnik.
Vorteile von Single-Pair-Ethernet:
- Konsequent: Single-Pair-Ethernet ermöglicht eine einheitliche Ethernet-basierte Kommunikation vom Sensor bis zur Cloud
- Zukunftssicher: Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 und IIoT
- Flexibel: Reichweiten von bis zu 1.000 m und Übertragung von bis zu 1 Gbps ermöglichen den anwendungsübergreifenden Einsatz
- Innovativ: leichter, platzsparend und geringerer Installationsaufwand
-
Art.-Nr.:3150600000VPE:62 Stück
Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 1.80 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 2.1 mm, Ni/Au, schwarz, Tube
-
Art.-Nr.:3150590000VPE:62 Stück
Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 1.80 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 2.1 mm, Ni/Au, schwarz, Tube
-
Art.-Nr.:3180870000VPE:10 Stück
Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 2, 180°, Ni/Au, schwarz, Tape
-
Art.-Nr.:3228140000VPE:1000 Stück
Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 2, 180°, Ni/Au, schwarz, Tape
-
Art.-Nr.:3228130000VPE:1000 Stück
Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 2, 180°, Ni/Au, schwarz, Tape
-
Art.-Nr.:3234500000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 1.80 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 2.1 mm, Ni/Au, schwarz, Rolle
-
Art.-Nr.:3234510000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 1.80 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 2.1 mm, Ni/Au, schwarz, Rolle
-
Art.-Nr.:2726010000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 1.80 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 2.1 mm, Ni/Au, silber, Tape
-
Art.-Nr.:2795120000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, SPE (Single Pair Ethernet), Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 1.80 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 2.1 mm, Ni/Au, schwarz, Tape
-
Art.-Nr.:2795100000VPE:100 Stück
Einbaustecker, M8 Leiterplatteneinsatz, Lötanschluss, IP67 mit Gehäuse, THT/THR-Lötanschluss, 90°, Polzahl: 2, Tape
-
Art.-Nr.:2795110000VPE:100 Stück
Einbaustecker, M8 Leiterplatteneinsatz, Lötanschluss, IP67 mit Gehäuse, SMD-Lötanschluss, 180°, Polzahl: 2, Tape
-
Art.-Nr.:2735920000VPE:100 Stück
Einbaustecker, M8 Leiterplatteneinsatz, Lötanschluss, IP67 mit Gehäuse, THT/THR-Lötanschluss, 180°, Polzahl: 2, Tape
-
Art.-Nr.:2726030000VPE:20 Stück
Leiterplatte, M8 Buchsengehäuse, IP67, Rückwandmontage
-
Art.-Nr.:2726020000VPE:10 Stück
Leiterplatte, M8 Buchsengehäuse, IP67, Vorderwandmontage
-
Art.-Nr.:2739640000VPE:10 Stück
Gegenmutter, Leiterplatte, M8 Buchsengehäuse