hajlítottról hajlítottra
								 A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.
						- 
		Cikkszám:2050920300Csomagolási egység:1 Darab
Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 4, 3 m, csap, 90° - aljzat 90°, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
 - 
		Cikkszám:2050920500Csomagolási egység:1 Darab
Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 4, 5 m, csap, 90° - aljzat 90°, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
 - 
		Cikkszám:2050920150Csomagolási egység:1 Darab
Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 4, 1.5 m, csap, 90° - aljzat 90°, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
 - 
		Cikkszám:2050921000Csomagolási egység:1 Darab
Tápkábelek, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 4, 10 m, csap, 90° - aljzat 90°, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
 
            Added to Your Shopping Cart