特性
订货号 | 2763990000 |
类型 | FP MONO K DC HQ8 MF SP |
GTIN (EAN) | 4064675035091 |
深 | 104 mm |
深度 (英寸) | 4.094 inch |
高度 | 61 mm |
高度 (英寸) | 2.402 inch |
宽度 | 238 mm |
宽度 (英寸) | 9.37 inch |
净重 | 756 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...55 °C |
湿度 | 92 % @ 25 °C |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | 048adba1-9e6f-4bf5-8980-8234bd304d7a |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c, 7a, 7cI |
LED 工作寿命 | > 50.000 h |
LED 模块形状 | 其他 |
光度 | 3,000 cd |
卤素 | 不 |
安装位置、安装提示 | 任意 |
安装方式 | 螺钉安装 |
峰值加速度, L型 | 70 m/s² |
弱电流 | 454 lm |
抗震性(EN 60721-3-3) | 3M3 正弦稳态 |
抗震性(EN 60721-3-3) | 3M3 手提式 |
振幅偏转 | 1.5 mm (2-9 Hz) |
振幅加速度 | 5 m/s² (@ 9-200 Hz) |
效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令) | E |
最大导线横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面 | 0.5 mm² |
污染等级 | 2 |
短路保护 |
是
intern |
硅胶 | 无 |
绝缘电压 | < 500 V (外壳 / PE) |
联接类型 | 固定电极数的插拔式联接器,HQ 8 |
色温 (CCT) |
Cool White, 6000K
6000K |
过压等级 | II |
防护等级 | IP54 |
防护等级 | II |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
额定电压 | 24 V |
高度 | ≤ 3000 m |
输入电压 | 20…60 V DC |
额定功率 | 5 W |
额定电流 | 0.2 A |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](LINK/UL_search.html) |
证书号 (cULus) | E345151 |