特性
版本 | KSP (Klippon 盖罩), 护罩, PVC |
订货号 | 1076760000 |
类型 | KSP EL55 |
GTIN (EAN) | 4032248838578 |
数量 | 10 PC |
交货状态 | 本产品即将停产。 |
有效期 | 30.07.2023 |
高度 | 210 mm |
高度 (英寸) | 8.268 inch |
长度 | 220 mm |
长度 (英寸) | 8.661 inch |
最小壁厚 | 2 mm |
最大壁厚 | 2 mm |
净重 | 89.4 g |
工作温度 | -25 °C...70 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
内圈直径 D2 | 55 mm |
内宽 B | 115 mm |
卤素 | 不 |
外径 | 59 mm |
强度 | 2 mm |
最大工作温度 | 70 °C |
最小工作温度 | -25 °C |
材料 | PVC |
硅胶 | 无 |
硬度 (Shore A) | 65 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70123) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1076760000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 10.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |
ROHS | 一致 |