特性
版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm² |
订货号 | 7789056015 |
类型 | PAC-CTLX-RV24-V1-1M5 |
GTIN (EAN) | 4099986628649 |
数量 | 1 PC |
净重 | 339 g |
存储温度 | -10...60 °C |
工作温度 | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
PLC 侧接联接器 | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P |
导线压接面积 | 0.25 mm² |
接口联接器 | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
最小回路数 | 24 回路 |
材料 | PVC |
电缆 | 电缆 LiYY |
电缆外径 | 9.2 - 1 mm |
电缆长度 | 1.5 m |
适用于 | 数字信号 |
导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m |
导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m |
导线载流能力 | 300 pF/m |
最大总电流 | 3 A |
每路允许的最大电流 | 1 A |
耐压测试 | 1 KV/1s |
额定电压 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |