Tulajdonságok
Rendelési szám | 2426180030 |
Típus | PAC-D15F-D15F-HF-3M |
GTIN (EAN) | 4099986599680 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 500 g |
Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A következőkhöz: | Analóg jelek |
Csatlakozó, PLC oldal | SUB-D FEMALE 15P |
Interfész csatlakozó | SUB-D FEMALE 15P |
Kábel | Kábel, LIHCH |
Kábelhossz | 3 m |
Pólusok száma, min. | 15 pólusú |
Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm² |
Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m |
Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m |
Összes áram, max. | 3 A |
Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Megfelel |