Eigenschaften
Ausfuehrung | SwitchMark, Gerätemarkierer, 12.5 x 27 mm, grau |
Best.-Nr. | 2006520000 |
Art | SM 27/12.5 MM GR |
GTIN (EAN) | 4050118391466 |
VPE | 1.000 Stück |
Tiefe | 0,1 mm |
Tiefe (inch) | 0,004 inch |
12,5 mm | |
Höhe (inch) | 0,492 inch |
Breite | 27 mm |
Breite (inch) | 1,063 inch |
Nettogewicht | 0,118 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl je Rolle | 1000 |
Ausführung |
halogenfrei
selbstklebend |
Breite | 27 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Farbe | grau |
Halogene | Nein |
Kleber | Acrylatkleber |
kompatibler Drucker |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Werkstoff | Polyester |
Zulassung nach UL 969 | Ja |
Halogene | Nein |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65773) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2006520000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2006520000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Konform |