特性
版本 | VG K SZS (标准塑料电缆接头,带抗扭结圈), 电缆接头, 直, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 聚酰胺 6 |
订货号 | 1776720000 |
类型 | VG M20-K68 SKS 10-14 |
GTIN (EAN) | 4032248156146 |
数量 | 25 PC |
交货状态 | 本产品即将停产。 |
有效期 | 31.08.2024 |
替代产品 | [1772300000](~/p/1772300000) |
高度 | 101 mm |
高度 (英寸) | 3.976 inch |
长度 | 116 mm |
长度 (英寸) | 4.567 inch |
净重 | 25.52 g |
工作温度 | -20 °C...100 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
电缆接头 (cULus) 认证号 | E140310 |
AF 尺寸 1 | 27 mm |
AF 尺寸 | 27 mm |
卤素 | 是 |
密封件 | CR |
拧紧力矩矩 | 3.5 Nm |
支撑螺丝最大扭力 | 5 Nm |
支撑螺丝最小扭力 | 2 Nm |
最大工作温度 | 100 °C |
最大电缆外径 | 14 mm |
最小工作温度 | -20 °C |
最小电缆外径 | 10 mm |
材料 | 聚酰胺 6 |
电缆接头 | 公制的 |
硅胶 | 无 |
螺帽最大扭矩 | 6 Nm |
螺帽最小扭矩 | 5 Nm |
螺纹 (外部) | M 20 |
螺纹长度 | 15 mm |
螺距 | 1.5 mm |
防护等级 | IP68 - 5 bar (30分钟) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1776720000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 一致 |