TERMSERIES FG
In sicherheitsgerichteten Anwendungen haben sich Relais mit zwangsgeführten Kontakten vielfach bewährt. Die Zwangsführung gewährleistet einen synchronen Schaltstatus an beiden Kontakten, sodass der Meldekontakt im Fehlerfall den gleichen Schaltstatus beibehält. Dadurch wird ein Diagnosedeckungsgrad von 99 % erreicht. Unsere Koppelrelais der TERMSERIES sind prädestiniert für die sichere Signalüberwachung in verschiedensten Applikationen. Ihre Schaltfunktion wird durch einen beleuchteten Auswurfhebel gut sichtbar angezeigt, der zugleich über eine integrierte Markiereraufnahme verfügt. Die Kompatibilität mit dem gesamten Zubehör der TERMSERIES ermöglicht hohe Flexibilität und einfache Integration in bestehende Anlagen. TERMSERIES Koppelrelais besitzen eine cULus-Zertifizierung die für den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt erforderlich ist.
- 2 Wechsler mit 6 A, zwangsgeführt nach EN 61810-3 Typ B
- Zwangsführung gewährleistet einen synchronen Schaltstatus an beiden Kontakten und erreicht einen Diagnosedeckungsgrad von 99 %
- UL-Zulassung für den nordamerikanischen Markt
- Markierbarer Auswurfhebel
-
№ продукта:2706430000Упаковочная единица:5 PC
TERMSERIES, Relay module with positively driven contacts, Number of contacts: 2, CO contacts forcibily guided (EN 61810-3 type B) AgNi, Rated control voltage: 24 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
№ продукта:2706290000Упаковочная единица:5 PC
TERMSERIES, Relay module with positively driven contacts, Number of contacts: 2, CO contacts forcibily guided (EN 61810-3 type B) AgNi, Rated control voltage: 24 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
№ продукта:2723360000VPE:20 PC
TERMSERIES, Relay with positively driven contacts, Number of contacts: 2, CO contacts forcibily guided (EN 61810-3 type B) AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 6 A, Plug-in connection, Test button available: No