V4 PushPull
-
Cikkszám:1963160000패키징 단위:10 szt.
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1271240000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963170000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963180000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963190000Jedn. opak.:1 szt.
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963500000Jedn. opak.:10 szt.
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963730000Jedn. opak.:1 szt.
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963490000Jedn. opak.:10 szt.
Kołnierz RJ45, IP67, Złącze, wersja 4, RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1962520000Jedn. opak.:10 szt.
Pusta obudowa, Obudowa wtyku, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
-
Nr. produktu:1962530000Jedn. opak.:10 szt.
Pusta obudowa, obudowa wtyku zabezpieczenie przeciwzgięciowe, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
-
Nr. produktu:1963520000Jedn. opak.:10 szt.
Pusta obudowa, obudowa kołnierzowa, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
-
Nr. produktu:1045960000Jedn. opak.:10 szt.
Sprzęgło, IP67, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106
-
Nr. produktu:2027660000Jedn. opak.:200 szt.
Kołnierz urządzenia, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67