LSF-SMD 5.00/90
blocs de jonction pour circuit imprimé avec raccordement à ressort et technologie PUSH IN directe. Une étape importante dans la technologie de raccordement.
Étonnamment simple et tout simplement étonnant dans la pratique :
• Raccordement et déconnexion sans outil de conducteurs massifs avec embouts.
• Transformation automatique dans le cadre du processus de reflux ou lors de la phase vapeur.
• Repérage unique des potentiels et blocs de jonction grâce à des boutons-poussoirs colorés.
Conception et traitement de classe mondiale, adaptés à une vaste gamme d'applications.
Bloc de jonction pour circuit imprimé pour implantation automatique dans les process de refusion (SMD), avec technique de raccordement du conducteur PUSH IN. Insertion du conducteur et déplacement de l'élément coulissant dans la même direction (TOP).
• Les conducteurs rigides et souples avec embouts doivent simplement être insérés pour être fonctionnels.
• Lors du raccordement de fils toronnés sans embouts, l'élément d'actionnement est utilisé pour ouvrir la borne
• Mise en œuvre intuitive grâce à la différenciation très claire qui existe entre le point d'insertion du conducteur et l'actionnement.
• Conditionnement en Tape-on-Reel
• Orientation de la sortie à 90°
-
Référence produit:1473770000Conditionnement:320 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.00 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1473810000Conditionnement:320 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.00 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1473780000Conditionnement:320 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.00 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1473820000Conditionnement:320 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.00 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1473800000Conditionnement:320 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.00 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1473830000Conditionnement:320 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.00 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1473790000Conditionnement:320 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape