B2CF 3.50/180FZE
Zavedený standard pro připojení signálů je na špici. Maximální hustota připojení v minimálním prostoru – 2-úrovňový B2CF ukazuje směr v připojení typických kabelů snímačů do 1,5 mm². Překlenuje mezeru mezi nedostatkem prostoru a zvýšenou funkčností.
Výsledkem je řešení připojení pro standardní průmyslové kabely s roztečí 1,75, které je o 30 % menší než obdobné řešení s roztečí 2,5 – a které se vyznačuje 100% robustností, jakou lze nalézt u rozteče 3,5 mm.
Kompaktní a bezpečné:
Spolehlivý způsob připojení vodičů: Bez nutnosti servisu díky PUSH IN
Bezpečný konektor (samec): Bezpečný dotykem prstu
Spolehlivé připojení pro použití v extrémních podmínkách: Uvolňovací západka
Příprava na budoucnost: Bezhalogenové izolační materiály
Spolehlivé označování: Velký popisovač pinů
Bezpečná instalace: Pohodlné kódování
Hlavní výhody pro vaši aplikaci:
Účinnost – nejvyšší hustota součástek na desce plošných spojů.
Vhodné pro průmyslové použití – minimální velikost s maximální pevností.
Procesně optimalizovaná– automatická montáž a pájení přetavením; rychlé připojení.
Snadné použití – bezpečné uchycení a připojení vodičů bez nutnosti použití nástrojů.
Orientace na aplikaci: snadné označování a spolehlivé kódování navzdory kompaktním rozměrům.
Miniaturizace je více než jen větší funkční hustota v menším prostoru:
každý milimetr zmenšené velikosti znamená menší nároky na prostor a také nižší náklady na instalaci pro zákazníka.
-
ID výrobku:3021360000Obalová jednotka:54 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 10, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:3021370000Obalová jednotka:66 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 12, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:3021380000Obalová jednotka:54 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 14, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:3021390000Obalová jednotka:48 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 16, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:2054720000Obalová jednotka:24 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 36, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:3021400000Obalová jednotka:48 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 18, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:3021410000Obalová jednotka:42 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 20, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:3021420000Obalová jednotka:36 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 22, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box
-
ID výrobku:3021480000Obalová jednotka:36 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 24, 180°, PUSH IN s tlačítkem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box