Capot, entrée de câble supérieure
Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.
Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.
Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.
Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.
-
Référence produit:1787860000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25
-
Référence produit:1786870000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25
-
Référence produit:1787850000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
-
Référence produit:1786860000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 32
-
Référence produit:1983470000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 40
-
Référence produit:1662540000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 21
-
Référence produit:1662610000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 21
-
Référence produit:1662550000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 29
-
Référence produit:1662630000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29