1 NO spínací kontakt
Ultrakompaktní kompletní moduly TERMSERIES-compact TRAK splňují přísné normy pro železniční průmysl. Jejich relé jsou instalována trvale, jsou proto obzvláště odolné proti vibracím. Spolehlivě pracují v teplotním rozsahu -40 až +70 °C a jsou chráněny proti kondenzaci. Typické kolísání a přerušení napětí na železnici snášejí bez funkčních poruch. Díky svému štíhlému, plochému provedení je lze instalovat kdekoli. A protože jejich obrysy jsou shodné s obrysy osvědčených TERMSERIES, lze použít veškeré příslušenství této řady. To znamená, že lze realizovat mimořádně robustní řešení, a to i mimo železniční průmysl.
- Vyvinuto podle přísných drážních norem pro železniční aplikace EN 50155, EN 61373 a EN 45545-2
- Odolnost proti napětí a kolísáním teploty
- Necitlivost na nárazy a vibrace
- Extrémně kompaktní s šířkou pouhých 6,4 mm a hloubkou 63 mm
- Integrovaná stavová LED pro snadné testování funkcí
- Kompatibilní s celou řadou příslušenství TERMSERIES
-
ID výrobku:2773600000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24...110 V DC -30 / +25 % , Rated switching voltage: 5...110 V DC, Trvalý proud: 250 mA, PUSH IN
Added to Your Shopping Cart