V1 Bayonett Metall
-
Art.-Nr.:1963120000VPE:10 Stück
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 1 Metall, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963130000VPE:10 Stück
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 1 Metall, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963140000VPE:10 Stück
Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Metall, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963150000VPE:10 Stück
Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Metall, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963480000VPE:10 Stück
Flansch RJ45, IP67, Variante 1 Metall, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963470000VPE:10 Stück
Flansch RJ45, IP67, Variante 1 Metall, RJ45/RJ45-Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1962550000VPE:10 Stück
Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
-
Art.-Nr.:1962560000VPE:10 Stück
Leergehäuse, Steckergehäuse Knickschutz, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
-
Art.-Nr.:1963540000VPE:10 Stück
Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
-
Art.-Nr.:1221030000VPE:10 Stück
Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106, IP67