V1 bayoneta, metal
-
商品编号:1963120000包装单位:10 Pieza
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
商品编号:1963130000包装单位:10 Pieza
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, metal, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
商品编号:1963140000包装单位:10 Pieza
Conector RJ45 crimpado, Variante 1, metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
商品编号:1963150000包装单位:10 Pieza
Conector RJ45 crimpado, Variante 1, metal, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
商品编号:1963480000包装单位:10 Pieza
Brida RJ45, IP67, Variante 1, metal, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
商品编号:1963470000包装单位:10 Pieza
Brida RJ45, IP67, Variante 1, metal, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
商品编号:1962550000包装单位:10 Pieza
Carcasa vacía, Caja de conector, Variante 1 según IEC 61076-3-106, IP67
-
商品编号:1962560000包装单位:10 Pieza
Carcasa vacía, Capota con protección antidoblado, Variante 1 según IEC 61076-3-106, IP67
-
商品编号:1963540000包装单位:10 Pieza
Carcasa vacía, Base, Variante 1 según IEC 61076-3-106, IP67
-
商品编号:1221030000包装单位:10 Pieza
Carcasa vacía, Base, Variante 1 según IEC 61076-3-106, IP67