VPU AC II (IEC/EN/UL)
바이드뮬러의 VPU I(Type I), VPU II(Type II) 및 VPU III(Type III) 서지보호기 제품은 일시적인 서지 전압에 의해 발생할 수 있는 간섭 커플링을 효과적으로 줄여줍니다(EN 60664-3/DIN VDE 0110-3에 따른 절연 협조(insulation co-ordination) 규정 한계보다 훨씬 아래임). 이를 통해 전체 설치 시설에 고장은 줄어듭니다. 어레스터는 기술적인 수단을 통해 조정됩니다. 따라서 Type I, II 및 III 간의 분리가 필요하지 않습니다. 어레스터는 제품 표준인 IEC 61643-11/DIN EN 61643-11에 따라 테스트되었으며 IEC 61643-12/VDE 0675-6-12 및 IEC 62305-4 / VDE 0185-4에 따라 시스템에 설치할 수 있습니다. 이 낙뢰 및 서지 보호 장치는 전원 공급 시스템의 설치에 적합합니다. 바이드뮬러는 전원 네트워크 유형 및 전압 수준에 따라 서로 다른 유형의 제품을 제공합니다. 태양광 응용 분야에서 특수 Type I 및 Type II 보호 장비를 사용할 수 있습니다.
-
-
-
-
-
-
-
항목 번호:2591070000패키징 단위:1 PC
서지 전압 어레스터, 저전압, 서지 보호기, 원격 접점 포함, 단상, TN, TT, N 포함 IT, N 미포함 IT
-
항목 번호:2637040000패키징 단위:1 PC
서지 전압 어레스터, 저전압, 서지 보호기, 원격 접점 포함, 단상, TN, TT, N 포함 IT, N 미포함 IT
-
-
-
-
-
항목 번호:2591090000패키징 단위:1 PC
서지 전압 어레스터, 저전압, 서지 보호기, 원격 접점 포함, TN-C-S, TN-S, TT, N 포함 IT, N 미포함 IT
-
항목 번호:2637060000패키징 단위:1 PC
서지 전압 어레스터, 저전압, 서지 보호기, 원격 접점 포함, TN-C-S, TN-S, TT, N 포함 IT, N 미포함 IT
-
-
-
-
항목 번호:2639340000패키징 단위:1 PC
서지 전압 어레스터, 저전압, 서지 보호기, 원격 접점 포함, 단상, TN, TT, N 포함 IT, N 미포함 IT
-
-
Added to Your Shopping Cart