Цифровые счетные модули

Последовательный интерфейс, через CAN и CANopen®, или интеллектуальный интерфейс с поддержкой IO-Link

КПД связи — основа современных решений в области архитектуры автоматизации. Модули удаленной связи u компании Weidmüller обеспечивают сквозные соединения — от классических последовательных интерфейсов до современных децентрализованных решений на базе полевых шин.

Модуль UR20 1COM 232 485 422 V2 позволяет подключать устройства через интерфейсы RS232, RS485 или RS422 и опционально поддерживает функции ведущего устройства Modbus RTU — идеальное решение для традиционных промышленных систем связи. Шлюз UR20 1COM SAI PRO идеально подходит для использования в тяжелых условиях или в децентрализованных системах: он соединяет устройства класса защиты IP20 с модулями подшины (до 15 шт.) по стандарту IP67, подключенные последовательно, которые также можно использовать в полевых условиях.

IO-Link Master UR20 4COM IO-Link V2 (в соответствии со спецификацией V1.1.4) дополняет платформу u-remote технологией интеллектуальных датчиков. Четыре канала IO-Link (устойчивость к короткому замыканию, с индивидуальным каналом и диагностикой модуля) и поддержка веб-конфигуратора u-mation обеспечивают простое параметрирование и интеграцию интеллектуальных полевых устройств.

Наконец, модули UR20 1COM CANopen (модуль-диспетчер CANopen®) и UR20 1COM CAN (устройство CAN с 29-битным идентификатором) обеспечивают возможность полноценной интеграции или соединения с макс. 16 участниками сети CAN/CANopen® — благодаря различным режимам работы, таким как «диспетчер» или «ведомое устройство», а также веб-настройке и диагностике с помощью конфигуратора u-mation.

В совокупности эти модули активируют гибкую, масштабируемую и перспективную архитектуру автоматизации: от встроенных датчиков и децентрализованных исполнительных устройств до уровня управления — с эффективной системной интеграцией и максимальной прозрачностью на всех уровнях.
Цифровые счетные модули