Modules de compteurs numériques
Communication série, via CAN et CANopen®, ou intelligente avec IO-Link
Le niveau d’efficacité de la communication est la clé des architectures d'automatisation modernes. Les modules de communication à distance « u-remote » de Weidmüller offrent une connectivité de bout en bout, allant des interfaces série classiques aux solutions modernes et décentralisées de bus de terrain.
Le module UR20 1COM 232 485 422 V2 permet d'intégrer des appareils via les interfaces RS232, RS485 ou RS422 et prend en charge, au choix, la fonctionnalité maître Modbus RTU – une solution idéale pour les communications industrielles éprouvées. La passerelle UR20 1COM SAI PRO est idéale pour une utilisation dans des milieux difficiles ou décentralisés : elle relie l'univers IP20 à jusqu'à 15 modules de bus secondaires conformes au standard IP67, disposés en série, qui peuvent également être utilisés sur le terrain.
Le IO-Link Master UR20 4COM IO-Link V2 (conforme à la description des performances V1.1.4) complète la plateforme u-remote grâce à une technologie de capteurs intelligents. Doté de quatre canaux IO-Link (résistants aux courts-circuits, avec diagnostic individuel par canal et par module) et pris en charge par l'outil de configuration en ligne « u-mation Configurator », il permet un paramétrage et une intégration aisée des appareils de terrain intelligents.
Enfin, les modules UR20 1COM CANopen (module gestionnaire CANopen®) et UR20 1COM CAN (périphérique CAN avec ID d’appareil de 29 bits) permettent une intégration complète ou un raccordement à un maximum de 16 participants CAN/CANopen® – grâce à divers modes de service, tels que « gestionnaire » ou « esclave », ainsi qu’à une mise en service et à des diagnostics via le Web à l’aide du configurateur u-mation.
Ensemble, ces modules permettent d'activer une architecture d'automatisation souple, évolutive et à l'épreuve du temps : des capteurs embarqués et des actionneurs décentralisés jusqu'au niveau de contrôle, avec une intégration efficace du système et une transparence maximale à tous les niveaux.
Le niveau d’efficacité de la communication est la clé des architectures d'automatisation modernes. Les modules de communication à distance « u-remote » de Weidmüller offrent une connectivité de bout en bout, allant des interfaces série classiques aux solutions modernes et décentralisées de bus de terrain.
Le module UR20 1COM 232 485 422 V2 permet d'intégrer des appareils via les interfaces RS232, RS485 ou RS422 et prend en charge, au choix, la fonctionnalité maître Modbus RTU – une solution idéale pour les communications industrielles éprouvées. La passerelle UR20 1COM SAI PRO est idéale pour une utilisation dans des milieux difficiles ou décentralisés : elle relie l'univers IP20 à jusqu'à 15 modules de bus secondaires conformes au standard IP67, disposés en série, qui peuvent également être utilisés sur le terrain.
Le IO-Link Master UR20 4COM IO-Link V2 (conforme à la description des performances V1.1.4) complète la plateforme u-remote grâce à une technologie de capteurs intelligents. Doté de quatre canaux IO-Link (résistants aux courts-circuits, avec diagnostic individuel par canal et par module) et pris en charge par l'outil de configuration en ligne « u-mation Configurator », il permet un paramétrage et une intégration aisée des appareils de terrain intelligents.
Enfin, les modules UR20 1COM CANopen (module gestionnaire CANopen®) et UR20 1COM CAN (périphérique CAN avec ID d’appareil de 29 bits) permettent une intégration complète ou un raccordement à un maximum de 16 participants CAN/CANopen® – grâce à divers modes de service, tels que « gestionnaire » ou « esclave », ainsi qu’à une mise en service et à des diagnostics via le Web à l’aide du configurateur u-mation.
Ensemble, ces modules permettent d'activer une architecture d'automatisation souple, évolutive et à l'épreuve du temps : des capteurs embarqués et des actionneurs décentralisés jusqu'au niveau de contrôle, avec une intégration efficace du système et une transparence maximale à tous les niveaux.
-
Référence produit:1508080000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Entrée, Raccordement PUSH IN, Compteur, 2 voies
-
Référence produit:1315570000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Entrée, Raccordement PUSH IN, Compteur, 1 voie
-
Référence produit:1315580000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Entrée, Raccordement PUSH IN, Compteur, 1 voie
-
Référence produit:1315590000Conditionnement:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Entrée, Raccordement PUSH IN, Compteur, 2 voies
Added to Your Shopping Cart