KDSU M25 BS O NI 1 G25
KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Art.-Nr.
0930031221
Eigenschaften
Ausführung | KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt |
Best.-Nr. | 0930031221 |
Typ | KDSU M25 BS O NI 1 G25 |
GTIN (EAN) | 4032248917938 |
VPE | 20 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.07.2023 |
Produktalternative | [1184690000](~/p/1184690000) |
Höhe | 90 mm |
Höhe (inch) | 3,543 inch |
Länge | 90 mm |
Länge (inch) | 3,543 inch |
Nettogewicht | 400 g |
Betriebstemperatur | -60 °C...180 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Kennzeichnung |
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da
IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | SIRA05ATEX1285X |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXSIR05.0067X |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx CML 19.0109X |
Zulassungsumgebung |
ATEX
IECEX |
Armierung, max. | 1,6 mm |
Armierung, min. | 0,1 mm |
Armierungstyp |
Einzeldrahtarmierung
Metallfolienarmierung geflochtene Armierung |
Armierungstyp Kurzbezeichnung |
SWA
STA SWB |
Dichteinsatz | Silikon |
Dichtung | Silikon |
Einsatztemperaturbereich, max. | 180 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -60 °C |
Gewinde (außen) | M 25 |
Gewindelänge | 16 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Halogene | Nein |
Installationsvorgaben | Siehe Montageanleitung |
Kabeldurchmesser außen, max. | 23,9 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 16,8 mm |
Kabeldurchmesser innen, max. | 20 mm |
Kabeldurchmesser innen, min. | 13,5 mm |
O-Ring | Silikon |
Schlüsselweite 1 | 38 mm |
Schlüsselweite 2 | 38 mm |
Schutzart |
IP66
IP68 - 2,5 bar |
Schutzart mit GWDR |
IP66
IP68 - 2,5 bar |
Schutzkappengröße | EL38 |
Verschraubung | metrisch, Messing vernickelt |
Wassertiefe | 25 m (30 Min.) |
Werkstoff | Messing, vernickelt |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[SIRA05ATEX1285X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157775)
[IECEXSIR05.0067X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157776) [EU Declaration of Conformity - Klippon KDSU cable Gland - DoC DE PS2680 160315 001ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40364) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46976) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0930031221) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0930031221) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0930031221&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[Notice to Installers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35339)
[Assembly guidelines](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40382) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[MB OVERV. PROCESS WD DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40063)
[MB PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38262) [PI KLIPPON CABLE GL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38211) [PI KLIPPON CABLE GL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38211) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
Zulassungen | ![IECEXSIR](/picture/IECEXSIR.gif) ![SIRAATEX](/picture/SIRAATEX.gif) |
Zulassungen | EAC; ATEX; IECEX |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1076640000VPE:25 Stück
KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 25, Nylon 6
-
Art.-Nr.:1737010000VPE:100 Stück
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 25, 3.5 mm, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:1736500000VPE:20 Stück
EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 25, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:0899770000VPE:25 Stück
KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 25, Vulkanfiber
-
Art.-Nr.:1736320000VPE:10 Stück
SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 25, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Nylon – KSWN
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternMessing-Kontermuttern, vernickelt
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörErdungsringe
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Vulkanfiber – KSWF
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörSicherheitsfächerscheibe