LMFS 5.08/90
Le nouveau LMF nous permet de satisfaire aux exigences du marché actuel pour les connecteurs pour circuits imprimés (PCB) à système de raccordement PUSH IN pour sections de conducteur allant jusqu'à 2,5 mm2
• Système de raccordement PUSH IN
• LMF avec poussoir pour ouvrir le bloc de jonction
• LMFS sans poussoir, le bloc de jonction s'ouvre avec un tournevis
• Branchement de contrôle intégré
• Orientation de sortie du conducteur 90° et 180°
-
Référence produit:1330970000Conditionnement:90 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1330980000Conditionnement:70 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1331000000Conditionnement:45 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1331060000Conditionnement:20 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1331090000Conditionnement:20 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1331010000Conditionnement:40 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1331050000Conditionnement:25 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1331030000Conditionnement:30 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1330960000Conditionnement:130 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1331020000Conditionnement:35 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1330990000Conditionnement:55 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1331040000Conditionnement:25 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, PUSH IN, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte