Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.
Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:
• Disponibile in 17 misure
• Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
• Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
• Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
• Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
• Resistenza agli urti fino a 7 joule
• Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
• Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
• Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
• Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione
• Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.
Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:
• Disponibile in 17 misure
• Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
• Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
• Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
• Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
• Resistenza agli urti fino a 7 joule
• Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
• Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
• Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
• Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione
• Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.
-
N. articolo:1306110000Confezione:1 Pezzo
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 560 mm, Profondità: 90 mm, Materiale di base: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, nero
-
N. articolo:1305920000Confezione:1 Pezzo
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 560 mm, Profondità: 90 mm, Materiale di base: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, grigio argento
Added to Your Shopping Cart