追加製品
制御キャビネット配線の生産性向上
配線工程の簡素化・最適化を図るため、TERMSERIES-compact 専用の電源引込端子、フィードスルー端子、分離プレートを開発しました。新しい電源引込端子とフィードスルー端子は、電位分配器の柔軟性を高め、配線を簡素化します。分離プレートの高さは、TERMSERIES-compact の平らなフォーマットに適合しています。これらにより、リレーの構造的な取り付けと異なる電圧範囲の分離が容易になります。
配線工程の簡素化・最適化を図るため、TERMSERIES-compact 専用の電源引込端子、フィードスルー端子、分離プレートを開発しました。新しい電源引込端子とフィードスルー端子は、電位分配器の柔軟性を高め、配線を簡素化します。分離プレートの高さは、TERMSERIES-compact の平らなフォーマットに適合しています。これらにより、リレーの構造的な取り付けと異なる電圧範囲の分離が容易になります。
-
-
-
-
-
-
-
Tuotteen tunnus:1463520000VPE:1 items
TERMSERIES, アダプター, DIN EN 60603-13に準拠した10極プラグ、長いロックレバー, 信号パスの数: 8, 定格電圧(DC) : 24 V, 定格電流(信号パスごと): 125 mA
-
Référence produit:1463530000Conditionnement:1 items
TERMSERIES, アダプター, Sub-D、15極、DIN 41652/IEC 60807, 信号パスの数: 8, 定格電圧(DC) : 24 V, 定格電流(信号パスごと): 125 mA
-
Référence produit:1463540000Conditionnement:1 items
TERMSERIES, アダプター, DIN EN 60603-13に準拠した10極プラグ、長いロックレバー, 信号パスの数: 8, 定格電圧(DC) : 24 V, 定格電流(信号パスごと): 125 mA
-
Référence produit:1463550000Conditionnement:1 items
TERMSERIES, アダプター, DIN EN 60603-13に準拠した20極プラグ、長いロックレバー, 信号パスの数: 16, 定格電圧(DC) : 24 V, 定格電流(信号パスごと): 60 mA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Added to Your Shopping Cart