KDSU M63 BN O SC 1 G63
KDSU (prensaestopas Ex universal de sello doble Klippon), Prensaestopas, recto, M 63, 19 mm, Blindaje de un solo alambre, Blindaje de hoja metálica, Blindaje trenzada, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 53.8 - OD max. 61.2 mm, ID min. 46.70 - ID max. 56.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Latón
N.º de artículo
1076210000
Homologaciones
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Estado de entrega
Última fecha de pedido
Producto alternativo
Dimensiones y pesos
Altura
Altura (pulgadas)
Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto
Temperaturas
Temperatura de servicio
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP
Números de certificación de prensaestopas
Condiciones de aprobación
Identificación
Núm. de certificación (ATEX)
Núm. de certificación (IECEX)
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
Datos generales
Aplicación del cierre
Calibre de llave 1
Calibre de llave 2
Diámetro del cable exterior, máx.
Diámetro del cable exterior, mín.
Diámetro del cable interior, máx.
Diámetro del cable interior, mín.
Gama de temperaturas de servicio, max.
Gama de temperaturas de servicio, min.
Halógenos
Junta
Junta tórica
Longitud de rosca
Material básico
Normas de instalación
Paso de rosca
Prensaestopas
Profundidad
Refuerzo, max.
Refuerzo, min.
Tamaño de capuchón protector
Tipo de blindaje
Tipo de blindaje, corto plazo
Tipo de protección
Tipo de protección con GWDR
Tuerca (externa)
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0