Kabel połączeniowy kat. 6 PUR - RJ45 IP20 / M12 typ X
-
Tuotteen tunnus:2124020002VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X, kołnierz, gniazdo, mocowanie na panelu tylnym, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
-
Tuotteen tunnus:2124020005VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X, kołnierz, gniazdo, mocowanie na panelu tylnym, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
Tuotteen tunnus:2124020010VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X, kołnierz, gniazdo, mocowanie na panelu tylnym, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
Tuotteen tunnus:2124020020VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X, kołnierz, gniazdo, mocowanie na panelu tylnym, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Tuotteen tunnus:2124020050VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X, kołnierz, gniazdo, mocowanie na panelu tylnym, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Tuotteen tunnus:2124020100VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X, kołnierz, gniazdo, mocowanie na panelu tylnym, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Tuotteen tunnus:1457580005VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
Tuotteen tunnus:1457580010VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
Tuotteen tunnus:1457580020VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Tuotteen tunnus:1457580030VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Tuotteen tunnus:1457580050VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Tuotteen tunnus:1457580075VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 7.5 m
-
Tuotteen tunnus:1457580100VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Tuotteen tunnus:1457580120VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m
-
Tuotteen tunnus:1457580150VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
-
Tuotteen tunnus:1457580200VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
Tuotteen tunnus:1457580250VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
-
Tuotteen tunnus:1457580300VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
-
Tuotteen tunnus:1457580400VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 40 m
-
Tuotteen tunnus:1457581000VPE:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 100 m