IP68 版本
魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。
-
ID výrobku:1009840000Obalová jednotka:50 PC
VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, 不锈钢1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009850000Obalová jednotka:50 PC
VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, 不锈钢1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009860000Obalová jednotka:50 PC
VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, 不锈钢1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009870000Obalová jednotka:25 PC
VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 不锈钢1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009880000Obalová jednotka:20 PC
VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, 不锈钢1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009890000Obalová jednotka:20 PC
VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, 不锈钢1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009900000Obalová jednotka:5 PC
VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, 不锈钢1.4305 (303)
Added to Your Shopping Cart