Version IP68
Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.
En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.
-
Référence produit:1009840000Conditionnement:50 Pièce
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acier inox 1.4305 (303)
-
Référence produit:1009850000Conditionnement:50 Pièce
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acier inox 1.4305 (303)
-
Référence produit:1009860000Conditionnement:50 Pièce
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Acier inox 1.4305 (303)
-
Référence produit:1009870000Conditionnement:25 Pièce
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acier inox 1.4305 (303)
-
Référence produit:1009880000Conditionnement:20 Pièce
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acier inox 1.4305 (303)
-
Référence produit:1009890000Conditionnement:20 Pièce
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acier inox 1.4305 (303)
-
Référence produit:1009900000Conditionnement:5 Pièce
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acier inox 1.4305 (303)
-
Référence produit:1009760000Conditionnement:50 Pièce
VG S (presse-étoupe standard en acier inox), Raccord à vis, droit, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Acier inox 1.4305 (303)