PoE対応デバイス
1本のケーブルで電力とデータを伝送:IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、およびIEEE 802.3bt規格に対応した当社のPoEデバイスは、1本のイーサネットケーブルを通じて電力とデータの両方を伝送します。これにより、設置の手間が軽減され、配線コストが削減され、デバイスの配置の柔軟性が高まります。
柔軟なネットワーク拡張:プラグアンドプレイで利用できるシンプルな非管理型PoEスイッチから、VLAN、QoS、ポート監視などの高度な機能を備えた管理型PoEスイッチまで、当社の製品ラインナップは、幅広いネットワーク要件に最適なソリューションを提供します。
信頼性の高い電力供給:インテリジェントな電力管理と高性能なPoEバジェットにより、接続されたデバイスへの安定的かつ効率的な電力供給が確保されます。堅牢な産業用設計により、過酷な環境下でも信頼性の高い動作を実現します。
-
商品番号:3174750000販売単位:1 items
PoEインジェクタ, ギガビットイーサネット, ポート数: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682440000販売単位:1 items
PoEインジェクタ, ギガビットイーサネット, ポート数: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2908200000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, Fast Ethernet, ポート数: 1x RJ45ポート, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2908210000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, ギガビットイーサネット, ポート数: 1x RJ45ポート, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:1504320000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, ギガビットイーサネット, ポート数: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
商品番号:1504340000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, ギガビットイーサネット, ポート数: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:1241380000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, Fast Ethernet, ポート数: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
商品番号:1286920000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, Fast Ethernet, ポート数: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682390000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, Fast Ethernet, ポート数: RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+x 4, 2x SCマルチモード, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682430000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象PoE, ギガビットイーサネット, IEC 62443-4-2 認証済み, ポート数: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682380000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, Fast Ethernet, ポート数: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2908220000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, Fast Ethernet, ポート数: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682400000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, ギガビットイーサネット, ポート数: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
商品番号:2908230000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, ギガビットイーサネット, ポート数: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682420000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象PoE, ギガビットイーサネット, IEC 62443-4-2 認証済み, ポート数: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682410000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, ギガビットイーサネット, ポート数: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:3109760000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象PoE, ギガビットイーサネット, IEC 62443-4-2 認証済み, ポート数: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:3109770000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象PoE, ギガビットイーサネット, IEC 62443-4-2 認証済み, ポート数: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:3109780000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 19インチラック取付け, 管理対象PoE, ギガビットイーサネット, IEC 62443-4-2 に準拠, ポート数: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C