Csatlakozókábel, Cat. 6 PUR - M12 X-típus/ M12 X-típus
- bajonett csatlakozással az IEC 61076-3-106 1. változat, 5. kategória szerinti, burkolt
- dugaszolható csatlakozóval, típusa M12 X, IEC 61076-2-109 6A kategória szerinti és RJ45 dugaszolható csatlakozó a 10 GBit/s-os alkalmazásokhoz
-
Cikkszám:1463640002Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
-
Cikkszám:1463640005Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
Cikkszám:1463640010Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
Cikkszám:2485590015Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-type IP67 male, angled, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Cikkszám:2485580015Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Cikkszám:1463640020Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Cikkszám:2485590030Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-type IP67 male, angled, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Cikkszám:2485580030Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Cikkszám:1463640030Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Cikkszám:2485590050Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-type IP67 male, angled, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Cikkszám:2485580050Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Cikkszám:1463640050Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Cikkszám:2485590100Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-type IP67 male, angled, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Cikkszám:2485580100Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Cikkszám:1463640100Csomagolási egység:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:1463640200包装单位:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m