Digital output modules
Digital output modules P- or N-switching; short-circuit-proof; up to 3-wire + FE
Digital output modules are available in the following variants: 4 DO, 8 DO with 2- and 3-wire technology, 16 DO with or without PLC interface connection. They are mainly used for the incorporation of decentralised actuators. All outputs are designed for DC-13 actuators acc. to DIN EN 60947-5-1 and IEC 61131-2 specifications. As with the digital input modules, frequencies of up to 1 kHz are possible. Protection of the outputs ensures maximum system safety. This consists of an automatic restart following a short-circuit. Clearly visible LEDs signal the status of the entire module as well as the status of individual channels.
In addition to the standard applications of the digital output modules, the range also includes special variants such as the 4RO-SSR module for rapidly switching applications. Fitted with solid state technology, 0.5 A is available here to each output. Furthermore, there is also the 4RO-CO relay module for power-intensive applications. It equipped with four CO contacts, optimised for a switching voltage of 255 V UC and designed for a switching current of 5 A.
The module electronics supply the connected actuators from the output current path (UOUT).
-
Produkt ID:1315220000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, 4 voies
-
Produkt ID:1315230000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, 4 voies, 2 A par voie
-
Produkt ID:2457250000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, 4 voies
-
Produkt ID:1315240000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, 8 voies
-
Produkt ID:1315250000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, 16 voies
-
-
-
Produkt ID:1394420000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, 4 voies, Signaux numériques, Sortie
-
Produkt ID:1315410000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, 4 voies
-
-
Produkt ID:1315430000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, 8 voies
-
Produkt ID:1315440000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, 16 voies
-
Produkt ID:1315450000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, API
-
Produkt ID:1315550000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, Relais
-
Produkt ID:1315540000Pakningsenhed:1 Pièce
Module d'E/S déportées, IP20, Signaux numériques, Sortie, Relais