Longueur du boîtier 450 mm
La famille des lumières WIL-LED : ampoule LED 8 mm uniquement (9,4 mm avec l'aimant) 24V CC avec efficacité lumineuse élevée et longue durée de vie (plus de 60 000 h). Fabrication solide, étanche et capots et embases métalliques - résistant à l'eau (IP67). Convient à diverses applications grâce à sa couleur de lumière 2700k. Très facile à brancher grâce à la connexion M12. En raison d'une consommation basse de puissance, fonctionnement avec une alimentation assez petite de 24 V.
-
Référence produit:2821300000Conditionnement:1 Pièce
Module LED, 2700K, Warm white, Largeur: 450 mm, Tension d'entrée: 24 V DC ± 10%, IP67, Prise de raccordement, Filetage du raccordement: sans
-
Référence produit:2633840000Conditionnement:1 Pièce
Module LED, 2700K, Warm white, Largeur: 450 mm, Tension d'entrée: 24 V DC ± 10%, IP67, Prise de raccordement, Filetage du raccordement: M12
Added to Your Shopping Cart