Гнездовой разъем – пружинное соединение PUSH IN
устоявшийся стандарт соединительных сигналов является определяющим. Максимальная плотность соединения в ограниченном пространстве – 2-рядный B2CF является основным определяющим тенденцию фактором при подключении типовых кабелей датчиков до 1,5 мм² в полевых условиях. Ликвидирует разрыв между недостаточным пространством и повышенной функциональностью.
Результат – решение для соединения стандартных промышленных кабелей с шагом 1,75, которое на 30 % меньше, чем аналогичное решение с шагом 2,5, и обладает 100 % прочностью, характерной для шага 3,5 мм.
Компактный и безопасный:
надежный способ подключения провода: обслуживание не требуется благодаря PUSH IN
Безопасная штифтовая планка: защита от прикосновения пальцами
Надежное соединение для использования в экстремальных условиях: кнопка разблокировки
Перспективные изоляционные материалы, не содержащие галоген
Надежная маркировка: большой пин-маркер
Безопасная установка: удобная кодировка
Основные преимущества для вашей сферы применения:
Эффективность – самая высокая плотность компонентов на печатной плате.
Подходит для промышленного использования –минимальный типоразмер с максимальной прочностью.
Оптимизация процессов – автоматическая сборка и пайка оплавлением сквозных отверстий, быстрые соединения.
Удобство в использовании – безопасное крепление и проводное соединение без инструментов.
Ориентированность на область применения: простота маркировки и надежность кодировки, несмотря на компактные размеры.
Миниатюризация — это нечто большее, чем просто увеличение числа функций при уменьшении занимаемого пространства:
каждый миллиметр уменьшенного типоразмера означает уменьшение требований к пространству, а также снижение затрат на установку для заказчика.
-
№ продукта:1277270000Упаковочная единица:215 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277280000Упаковочная единица:145 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277290000Упаковочная единица:132 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277310000Упаковочная единица:102 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277320000Упаковочная единица:84 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 12, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277330000Упаковочная единица:72 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277340000Упаковочная единица:66 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 16, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277350000Упаковочная единица:54 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 18, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277360000Упаковочная единица:48 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 20, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277370000Упаковочная единица:48 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 22, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277380000Упаковочная единица:42 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 24, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277410000Упаковочная единица:36 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 28, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277420000Упаковочная единица:30 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 30, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277430000Упаковочная единица:30 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 32, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277440000Упаковочная единица:30 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 34, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277450000Упаковочная единица:24 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 36, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:2558420000Упаковочная единица:24 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 40, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277460000Упаковочная единица:215 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277470000Упаковочная единица:145 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1277480000Упаковочная единица:132 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с кнопкой, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик