BLZ 7.62HP/180LR
La solution compacte et rationnelle pour les applications UL-600V dans le secteur des faibles puissances jusqu'à 12 kVA.
• 29 A à 630 V (CEI)
• 20 A à 600 V (UL)
• Face d'enfichage à compartiment unique
• Plage de raccordement : 0,08 - 4 mm² / AWG 28 - 12
L'élément qui vous aide à satisfaire aux exigences lors de l'homologation des appareils :
• satisfait les exigences pour 600 V selon UL508/UL840
• satisfait les exigences plus strictes de protection de contact de CEI 68100-5-1Le régime minceur pour les séries d'appareils à plusieurs niveaux : taille et coût des appareils réduits dans le secteur de puissances basses à grands volumes - sans faire de compromis au niveau de l'homologation !
-
Référence produit:1093430000Conditionnement:60 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1093440000Conditionnement:45 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1093450000Conditionnement:35 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1093460000Conditionnement:30 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1164960000Conditionnement:25 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1164980000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1165000000Conditionnement:15 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 10, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1165010000Conditionnement:15 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 11, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte
-
Référence produit:1093500000Conditionnement:30 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 4 mm², Boîte