Connecteur femelle avec raccordement à ressort PUSH IN et connecteur enfichable de blindage
Connecteur PUSH IN avec fonction WIRE READY
• Technologie PUSH IN avec étrier ouvert pour un câblage facile des fils souples sans ajout de bagues et de fils à isolation rigide extrême.
• La technique de raccordement PUSH IN permet de réaliser un raccordement de fils sans outil.
• Les câbles ou câbles rigides à bagues peuvent être branchés directement.
• Manipulation facile à une main du connecteur avec branchement automatique sur sa pièces opposées grâce à la bride au centre à fonction de verrouillage et fixation à vis en option.Des raccordements blindés pré-assemblés enfichables pour un blindage à grande échelle dans votre application.
Directement au moment du branchement, le raccordement du blindage est fixé à la surface de contact du boîtier métallique, de manière à résister aux vibrations.
-
Référence produit:2627750000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 16 mm², Boîte
-
Référence produit:2627720000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 16 mm², Boîte
-
Référence produit:2627950000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 16 mm², Boîte
-
Référence produit:2627860000Conditionnement:20 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 16 mm², Boîte