Avec LED, diode de roue libre et bouton de forçage
• 2 contacts inverseurs
• Bobines DC
• Avec LED d'état intégrée, diode de roue libre et bouton de test
-
Référence produit:7760056339Conditionnement:20 Pièce
D-SERIES DRI, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 12 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordements à languette (2,5 mm x 0,5 mm), Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:7760056342Conditionnement:20 Pièce
D-SERIES DRI, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordements à languette (2,5 mm x 0,5 mm), Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:7760056340Conditionnement:20 Pièce
D-SERIES DRI, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordements à languette (2,5 mm x 0,5 mm), Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:7760056341Conditionnement:20 Pièce
D-SERIES DRI, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 48 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordements à languette (2,5 mm x 0,5 mm), Levier de forçage disponible: Oui