TM-I 15
Le TM-I est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. Il existe plusieurs longueurs de repères pour des marquages individuels avec de longues suites de caractères. Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet. Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée
Le contour spécial du TM-I permet un assemblage facile et offre une tenue ferme et sécurisée. Ils sont compatibles avec de nombreux étuis courants du commerce. Grâce au format MultiCard, les étiquettes peuvent être rapidement et facilement imprimées avec PrintJet CONNECT, un traceur ou le stylo STI.
• Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet.
• Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport
• Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée
• Ne pas utiliser pour des marquages au moyen de P-Ink ou du stylo STI en liaison avec les étuis CLI T
Le contour spécial du TM-I permet un assemblage facile et offre une tenue ferme et sécurisée. Ils sont compatibles avec de nombreux étuis courants du commerce. Grâce au format MultiCard, les étiquettes peuvent être rapidement et facilement imprimées avec PrintJet CONNECT, un traceur ou le stylo STI.
• Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet.
• Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport
• Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée
• Ne pas utiliser pour des marquages au moyen de P-Ink ou du stylo STI en liaison avec les étuis CLI T
Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.
-
Référence produit:1609990000Conditionnement:80 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, selon demande du client
-
Référence produit:1609981044Conditionnement:400 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 15 x 4 mm, blanc
-
Référence produit:1609981687Conditionnement:400 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, jaune
-
Référence produit:1609981686Conditionnement:400 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, Rouge
-
Référence produit:1609981688Conditionnement:400 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, vert
-
Référence produit:1609981693Conditionnement:400 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, bleu
-
Référence produit:1609981697Conditionnement:400 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, argent
-
Référence produit:1427870000Conditionnement:400 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 1.7 - 79 mm, 15 x 4 mm, violet
Added to Your Shopping Cart