blanc
Le mécanisme de fermeture du SlimFix Clip combine deux avantages : la fiabilité d'un repère fermé et la facilité d'installation d'un repère ouvert Le mécanisme à clip permet une mise en place du repère rapide et pratique, même si le conducteur est déjà installé. Les SlimFix Clips sont adaptés aux câbles et conducteurs d'un diamètre extérieur jusqu'à 5 mm. La surface de repérage conséquentes - jusqu'à 30 mm - peut accueillir de longues chaînes de caractères. Matériau exempt d'halogène avec classe d'inflammabilité V2.
Avantages :
• Matériau sans halogène
• Classe d’inflammabilité V2
• Montage rapide et sans outil
• Repères au format MultiCard éprouvé
• Disponible en hauteurs de 12 mm, 21 mm et 30 mm
Avantages :
• Matériau sans halogène
• Classe d’inflammabilité V2
• Montage rapide et sans outil
• Repères au format MultiCard éprouvé
• Disponible en hauteurs de 12 mm, 21 mm et 30 mm
Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.
-
Référence produit:1025310000Conditionnement:60 Pièce
SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, blanc
-
Référence produit:1813240000Conditionnement:150 Pièce
SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 1.5 - 2.5 mm, 30 x 5.8 mm, blanc
-
Référence produit:1805870000Conditionnement:90 Pièce
SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, blanc
-
Référence produit:1805760000Conditionnement:150 Pièce
SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, blanc
Added to Your Shopping Cart