V0 재질
SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 V0/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.
장점:
장점:
- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커
-
항목 번호:1718490003패키징 단위:640 PC
SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, 빨간색
-
항목 번호:1746040003패키징 단위:160 PC
SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, 빨간색
-
항목 번호:1752110003패키징 단위:800 PC
SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, 빨간색
-
항목 번호:1718480003패키징 단위:800 PC
SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, 빨간색
-
항목 번호:1746030003패키징 단위:192 PC
SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, 빨간색
Added to Your Shopping Cart