CH20M6 BC - ハウジングサイドパネル
ディスク分野での電子機器の世界
幅わずか6.1 mmであり、電子機器開発者の専門知識が、小型用途の世界を生み出しています。PCB用に特別に開発されたこのモジュラーハウジングのコンセプトは、小型電子コンポーネントやPCB端子の用途に最適な条件を実現しています。
PCB上の6800 mm²の広々とした正味面積により、最大限の設計形状の自由度が得られ、リフロー対応THR回路基板用端子台の省スペース仕様の形状で最適な組み立てが可能になります。エラーのない組み立てとはんだ付け工程は、最適化されたフレーム形状と支持形状によりサポートされています。さらに、標識化、色の選択、可変印刷可能旋回カバーなどのカスタマイズ可能な形状オプションにより、柔軟に対応できます。リフロー対応の接続素子と機械対応のパッケージにより、処理の最大効率が保証され、時間の節約と正確な設置が可能となります。
幅わずか6.1 mmであり、電子機器開発者の専門知識が、小型用途の世界を生み出しています。PCB用に特別に開発されたこのモジュラーハウジングのコンセプトは、小型電子コンポーネントやPCB端子の用途に最適な条件を実現しています。
PCB上の6800 mm²の広々とした正味面積により、最大限の設計形状の自由度が得られ、リフロー対応THR回路基板用端子台の省スペース仕様の形状で最適な組み立てが可能になります。エラーのない組み立てとはんだ付け工程は、最適化されたフレーム形状と支持形状によりサポートされています。さらに、標識化、色の選択、可変印刷可能旋回カバーなどのカスタマイズ可能な形状オプションにより、柔軟に対応できます。リフロー対応の接続素子と機械対応のパッケージにより、処理の最大効率が保証され、時間の節約と正確な設置が可能となります。
-
商品番号:2771160000販売単位:50 items
フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M 黒色, ハウジングサイドパネル, 幅: 5.3 mm
-
商品番号:2771210000販売単位:50 items
フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M アゲートグレー, ハウジングサイドパネル, 幅: 5.3 mm
-
商品番号:2771190000販売単位:50 items
フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M 赤色, ハウジングサイドパネル, 幅: 5.3 mm
Added to Your Shopping Cart