SKHx2 233x160mm

Les supports de carte permettent d'adapter des cartes en Euroformat (19") aux connecteurs débrochables selon la norme IEC 603/DIN 41612 et DIN 41617.
Les supports de carte se composent des éléments suivants :
• Circuit imprimé avec connecteurs débrochables de série et inserts avec raccordement à étrier.
• Boîtier d'embase ainsi que dispositif de fixation / d'extraction pour le circuit imprimé.
• Carte débrochable et pieds de montage pour la fixation sur des rails profilés ou directement sur le panneau.
L'utilisation de supports de carte est habituelle dans les cas suivants :
• Applications industrielles pour une adaptation rapide de différents modules de 19” avec l'économie du coût d'un rack de 19”.
• Lorsqu'un nombre réduit de cartes doit être installé et raccordé.
• Le circuit imprimé se trouve dans une position couchée éloignée, où le câblage n'est pas facile à manipuler.
• Il existe un besoin d'étendre les anciens systèmes en y ajoutant de nouveaux modules électroniques.
• Pour les appareils de test, les process de production et les tâches dans lesquels il est nécessaire de pouvoir remplacer rapidement les circuits imprimés et de manipuler les raccordements sans difficultés.
SKHx2 233x160mm