Screw connection
The HVE-series high-voltage inserts are equipped with two lagging contacts.
The wire connection level is designed as a screw element. All screw connections are equipped with a wire protection spring.
Number of poles: 5 - 12
Rated current: 23 A
Rated voltage: 830 V
Nominal voltage acc. to UL/CSA: 600 V AC/DC
Screw connection
The wire connection level is designed as a screw element. All screw connections are equipped with a wire protection spring.
Number of poles: 5 - 12
Rated current: 23 A
Rated voltage: 830 V
Nominal voltage acc. to UL/CSA: 600 V AC/DC
Screw connection
-
Product ID:1651320000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 830 V, 20 A, Número de polos: 5, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 4
-
Product ID:1651310000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 830 V, 20 A, Número de polos: 5, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 4
-
Product ID:1651340000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 830 V, 20 A, Número de polos: 8, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 6
-
Product ID:1651330000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 830 V, 20 A, Número de polos: 8, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 6
-
Product ID:1651360000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 830 V, 20 A, Número de polos: 12, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 8
-
Product ID:1651350000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 830 V, 20 A, Número de polos: 12, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 8
Added to Your Shopping Cart