Size 6
Die HD Serie verfügt über eine hohe Kontaktdichte und ist damit bestens für die Signalverarbeitung geeignet.
Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt. Seit Jahrzehnten ist die bewährte Crimpanschlusstechnik im Einsatz.
Crimpkontakte gehören nicht zum Lieferumfang der Einsätze.
Polzahl: 40
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt. Seit Jahrzehnten ist die bewährte Crimpanschlusstechnik im Einsatz.
Crimpkontakte gehören nicht zum Lieferumfang der Einsätze.
Polzahl: 40
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
-
N.º de artículo:1601710000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 250 V, 10 A, Número de polos: 40, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 6
-
N.º de artículo:1601730000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 250 V, 10 A, Número de polos: 40, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 6
Added to Your Shopping Cart