MICROOPTO
								Kompakt és nagy teljesítményű szilárdtest-relék sorkapocs-formátumban
 
A helytakarékosság egyre fontosabb, és egyre kompaktabb alkotóelemekre van szükség. A kompakt és nagy teljesítményű MICROOPTO szilárdtest-relék a sorkapocs-formátumú termékekkel kapcsolatos több évtizedes gyártási tapasztalatunk
előnyeit kínálják Önnek. A MICROOPTO termékcsalád tagjai kiváló minőségű szilárdtest-relék alkalmazás-specifikus problémamegoldáshoz, és nagy teljesítményt kezelnek csupán 6,1 mm-es szélességgel. A tartozékok széles választéka a dugaszolható keresztösszekötőktől az átfogó jelölési megoldásokig terjed, ezért különösen sokoldalúan használhatók. A nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően világszerte használhatók. A megbízható működést a kimeneteken és a bemeneteken található integrált csillapító áramkörök biztosítják. A széles MICROOPTO termékcsalád számos megoldást tartalmaz speciális terhelésekhez is. Például induktív terhelésekhez 10 A-ig, 24 V DC feszültségen, vagy DC terhelésekhez 300 V-ig. Ezen felül vannak megoldásaink 5 V TTL-bemenetek és kimenetek leválasztásához, akár 550 kHz-es frekvenciához, valamint az egyetlen váltóérintkezős változat jelek invertálásához.
						A helytakarékosság egyre fontosabb, és egyre kompaktabb alkotóelemekre van szükség. A kompakt és nagy teljesítményű MICROOPTO szilárdtest-relék a sorkapocs-formátumú termékekkel kapcsolatos több évtizedes gyártási tapasztalatunk
előnyeit kínálják Önnek. A MICROOPTO termékcsalád tagjai kiváló minőségű szilárdtest-relék alkalmazás-specifikus problémamegoldáshoz, és nagy teljesítményt kezelnek csupán 6,1 mm-es szélességgel. A tartozékok széles választéka a dugaszolható keresztösszekötőktől az átfogó jelölési megoldásokig terjed, ezért különösen sokoldalúan használhatók. A nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően világszerte használhatók. A megbízható működést a kimeneteken és a bemeneteken található integrált csillapító áramkörök biztosítják. A széles MICROOPTO termékcsalád számos megoldást tartalmaz speciális terhelésekhez is. Például induktív terhelésekhez 10 A-ig, 24 V DC feszültségen, vagy DC terhelésekhez 300 V-ig. Ezen felül vannak megoldásaink 5 V TTL-bemenetek és kimenetek leválasztásához, akár 550 kHz-es frekvenciához, valamint az egyetlen váltóérintkezős változat jelek invertálásához.
- 
		Cikkszám:8937920000Csomagolási egység:1 Darab
MICROOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V TTL , Névleges kapcsolási feszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 100 mA, Csavaros csatlakozás
 - 
		Cikkszám:8937930000Csomagolási egység:1 Darab
MICROOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC...28 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 5 V TTL, Folytonos áram: 50 mA, Csavaros csatlakozás
 - 
		Cikkszám:8973450000Csomagolási egység:1 Darab
MICROOPTO, Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás
 - 
		Cikkszám:8973460000Csomagolási egység:1 Darab
MICROOPTO, Tápellátó modul, Csavaros csatlakozás
 - 
		Cikkszám:8937990000Csomagolási egység:1 Darab
MICROOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC...28 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 19.6…28.8 V DC, Folytonos áram: 50 mA, Csavaros csatlakozás
 
            Added to Your Shopping Cart