TERMSERIES
Gli accoppiatori a relè elettromeccanici TERMSERIES e i relè a stato solido sono dei dispositivi davvero versatili all'interno dell'assortimento di relè Klippon®. I moduli innestabili sono disponibili in numerose varianti e possono essere sostituiti rapidamente e con semplicità: sono ideali per l'impiego in sistemi modulari. L'ampia leva di espulsione luminosa funge anche da LED di stato e include un supporto integrato per i cartellini di siglatura, rendendo così la manutenzione ancora più semplice. I prodotti TERMSERIES vantano un ingombro particolarmente ridotto e sono disponibili a partire da 6,4 mm di larghezza. Oltre alla loro versatilità, offrono una vasta gamma di accessori e possibilità illimitate di collegamento trasversale.
• 1 e 2 contatti di scambio, 1 contatto NA
• Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 12 V DC con siglatura colorata: DC: blu
• Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
• Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento
-
N. articolo:2614830000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618180000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122740000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122750000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122860000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122870000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2614820000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2617860000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N.º de artículo:2152860000Csomagolási egység:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2152880000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2152870000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2152890000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618060000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618120000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122980000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122990000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1123100000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1123110000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2614840000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 8 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618550000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 8 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No