Изоляция датчиков
Для надежного разделения сигналов датчиков полевых устройств необходимы компактные и быстродействующие разъединяющие элементы. Мы предлагаем специальные твердотельные реле для изоляции сигналов датчиков, а также релейные модули с золотыми контактами для надежного переключения небольших токов и напряжений, поскольку именно они чаще всего возникают при коммутации сигналов датчиков.
Твердотельное реле для разделения сигналов датчиков (TERMOPTO и TERMSERIES)
Поскольку при разделении сигналов датчиков выполняется большое количество циклов переключения, имеет смысл использовать твердотельные реле. Они не подвержены механическому изнашиванию и, следовательно, надежно работают в течение длительного времени. Наши твердотельные реле чрезвычайно компактны, а благодаря соответствующим дополнительным принадлежностям обеспечивают быструю установку. Использование интерфейсных адаптеров TERMSERIES в сочетании с предварительно собранными кабелями позволяет еще больше сократить время подключения.
Электромеханическое реле с золотыми контактами (TERMSERIES)
В тех случаях, когда разделение сигналов датчиков выполняется только с более длительными интервалами и с небольшой мощностью (<30 В/10 мА), на контактах возможно образование слоя оксида. Обычно это происходит в условиях, когда сигналы пересылаются на контрольные входы или в системы ПЛК. Из-за небольших нагрузок на контактах не образовываются достаточные световые дуги, удаляющие слой оксида в процессе переключения. Следовательно, необходимо использовать релейные модули с неокисляемыми золотыми контактами.
-
№ продукта:2773710000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773630000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773610000Упаковочная единица:10 Штука
Номинальное напряжение: 24...230 V UC , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773750000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 V DC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773520000Упаковочная единица:10 Штука
Номинальное напряжение: 12...60 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773550000Упаковочная единица:1 Штука
Номинальное напряжение: 120 V AC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773670000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773510000Упаковочная единица:10 Штука
Номинальное напряжение: 110 V DC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773720000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773620000Упаковочная единица:10 Штука
Номинальное напряжение: 24...230 V UC , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773530000Упаковочная единица:10 Штука
Номинальное напряжение: 12...60 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773570000Упаковочная единица:10 Штука
Номинальное напряжение: 220 В DC , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773590000Упаковочная единица:10 Штука
Номинальное напряжение: 230 V AC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2663020000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618110000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618060000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618160000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618120000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618170000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2618070000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 60 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет