TERMSERIES
Les modules de relais et les relais statiques TERMSERIES sont de vrais équipements polyvalents dans le portefeuille de relais Klippon®. Les modules enfichables sont disponibles en de nombreuses variantes et peuvent être remplacés rapidement et facilement - ils sont idéaux pour une utilisation dans des systèmes modulaires. Leur grand levier d'éjection éclairé sert également de LED d'état avec un support intégré pour les repérages, ce qui facilite la maintenance. Les produits TERMSERIES permettent particulièrement de gagner de la place et sont disponibles dans des largeurs à partir
de 6,4 mm. Outre leur polyvalence, ils séduisent par leurs accessoires étendus et leurs possibilités de connexion transversale illimitées.
• 1 et 2 contacts inverseurs, 1 contact à fermeture
• Entrée de tension multiple unique de 24 à 230 V UC
• Tensions d'entrée de 5 V DC à 230 V UC avec repérage coloré : AC : rouge, DC : bleu, UC : blanc
• Variantes avec levier de forçage
• Grâce à une conception de haute qualité et à l'absence d'arêtes vives, il n'y a pas de risque de blessure lors du montage
• Plaques de séparation pour la séparation optique et le renforcement de l'isolation
-
Référence produit:2663020000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618110000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618160000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618060000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618120000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 12 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618170000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 48 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618070000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 60 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618030000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618080000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2617950000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618210000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1122980000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2662860000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1122990000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 12 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1123000000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1123010000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1123020000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 48 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1123030000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 60 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1123070000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1123040000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non