V2 anyag
A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.
Előnyök:
Előnyök:
- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
-
Cikkszám:1919530000Csomagolási egység:320 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, piros
-
Cikkszám:1919320000Csomagolási egység:400 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, piros
-
Cikkszám:1919570000Csomagolási egység:128 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, piros
-
Cikkszám:1919640000Csomagolási egység:160 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, piros
-
Cikkszám:1919230000Csomagolási egység:400 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, piros
-
Cikkszám:1919280000Csomagolási egység:400 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, piros
-
Cikkszám:1919460000Csomagolási egység:400 Darab
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, piros
Added to Your Shopping Cart