PSSR trifase
Commutare carichi AC trifase elevati fino 600 V AC e 20 A in modo completamente esente da usura, affidabile e silenzioso.
• Circuito di carico trifase: 42…600 V AC / 20 A
• Design compatto con una larghezza a partire da 54 mm
• Pronto per l’uso con dissipatore di calore integrato e base per binario di montaggio per il montaggio su guida DIN TS35
• Protezione contro cortocircuiti con interruttori possibili
• Adatto per aletta ad anello per collegamenti in uscita
• Circuito di carico trifase: 42…600 V AC / 20 A
• Design compatto con una larghezza a partire da 54 mm
• Pronto per l’uso con dissipatore di calore integrato e base per binario di montaggio per il montaggio su guida DIN TS35
• Protezione contro cortocircuiti con interruttori possibili
• Adatto per aletta ad anello per collegamenti in uscita
-
N. articolo:2986910000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 20 A
-
N. articolo:8952130000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Tensione di commutazione nominale: 24...520 V AC, Corrente permanente: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Collegamento a vite
Added to Your Shopping Cart